text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Lézergravírozó gép tervezése

Az első vázlattól a kész gépig a vásár fénypontjában

A mobil használatra kifejlesztett kompakt gravírozógéppel közvetlenül a kiállításokon egyedi reklámanyagok és táblák készíthetők. A tervezés célja: nagy megbízhatóság, csekély karbantartási igény és gyors pótalkatrész-ellátás szabványos alkatrészek felhasználásával.

 

⚙️ Műszaki felépítés és működési elv

A gép egy klasszikus Gantry-rendszerben (portál rendszerű felépítés) készült. A kb. 400 x 400 x 400 mm-es külső méretekkel a szállításra optimalizált, mégis 200 x 200 mm-es megmunkálási területet kínál.

A 3 tengelyes rendszer

  • X- és Y-tengelyek: Ezek a tengelyek a vízszintes pozícionálást vezérlik. A NEMA17 léptetőmotorokkal és bordásszíjjal (HTD 3M profil) történő meghajtás, akár 330 mm/s sebességet is eléri.

  • Z-tengely: A pontos lézerfókuszálásra szolgál. Itt egy 2 mm-es emelkedéssel rendelkező golyósorsót használnak, amely a motornyomaték miatt álló helyzetben öntartó.

A lézerrendszer

A gépbe Atomstack R30 V2 infravörös szállézer van beépítve. Érintésmentesen működik és az anyagok széles skálájához (fémek, műanyagok, üveg, fa) alkalmas. Az akár 100.000 órás élettartamnak köszönhetően a rendszer gyakorlatilag nem igényel karbantartást.

A gép bizonyítja, hogy szabványelemek következetes használatával ipari minőség érhető el anélkül, hogy egyedi gyártású termékekre kellene támaszkodni. Ez nemcsak a kezdeti tervezést egyszerűsíti, hanem hosszú távon a karbantartást és a pótalkatrészek beszerzését is biztosítja.

"A szabványelemek megkönnyítik a karbantartást – ez döntő tényező a vásárokon folyamatosan üzemben lévő készülékek esetében."

Nico, projektmenedzser termékfejlesztés

💻 Tervezés és CAD integráció

A tervezési idő jelentős mértékben csökkent a CAD alkalmazásával az Autodesk Inventorban. Mivel a norelem szinte minden alkatrészhez méretpontos 3D adatkészletet bocsát rendelkezésre, a szabványelemek kézi modellezésére már nem volt szükség.

Előnyök a projekttervezésben:

  • Ütközésellenőrzés: A digitális modellben lévő mozgásterek közvetlen ellenőrzése.

  • Alkatrészjegyzékek: Automatizált létrehozás a hibamentes beszerzés érdekében.

  • Illesztési teszt: Az összeszerelhetőség megállapítása az első megrendelés előtt.

A CAD-adatok ingyenes letöltése közvetlenül a Ön tervezőeszközében használhatók. Ez már a tervezési fázisban csökkenti a hibaforrásokat, és gyorsabban elindítja a projekteket.